利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • RTCが2100年までのうるう年補正付き、秒、分、時間、日付、月、曜日、年を計数
  • スクラッチパッドデータ記憶用の31バイトのRAM
  • 標準32.768kHz、6pF負荷、ウォッチ水晶を使用
  • プログラマブルな時刻/日付、オープンドレインのALARM出力(ステータスもポーリング可能)
  • チップイネーブルは(リセットおよび電源有効によるアクティブローCEの制御)をゲート
  • SRAM電源用OUT端子
  • マイクロプロセッサリセット出力
  • ウォッチドッグ入力
  • プッシュボタン式スイッチデバウンス付きマニュアルリセット入力
  • 個別のパワーフェイルおよびリセットコンパレータ
  • 400kHzの2線式インタフェース
  • クロックレジスタやRAMの読込み/書込み用のシングルバイトまたはマルチバイト(バーストモード)でのデータ転送
  • 動作不良のバスインタフェースのロックアップを防止するためのバスタイムアウト
  • 主電源およびバックアップ電源用のデュアル電源端子
  • プログラマブルなトリクルチャージャ(MAX6910)
  • 3.0Vでの計時電流は1µA以下
  • 3Vおよび3.3Vの動作電圧
MAX6910
µP監視回路およびNV RAMコントローラ付きI²C対応リアルタイムクロック
pdp-image-unavailable
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
リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1
DS1670 製造中 ポータブルシステムコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX6910に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品