MAX4647
製造中25Ω、SPSTアナログスイッチ、6ピンSOT23
高電圧、SPSTアナログスイッチ、小型SOTパッケージ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品情報
- 低オン抵抗:25Ω (max) (±15V電源)
- 指定信号範囲での保証RON平坦性:2Ω (max)
- VLロジック電源不要
- レイルトゥレイル信号処理
- 電源動作:±15Vおよび12V単一
- 低リーク電流:1nA (max)
- 高速スイッチング速度
- tON = 100ns
- tOFF = 100ns
MAX4647/MAX4648は、デュアル電源動作の単極/単投(SPST)スイッチです。オン抵抗は25Ω (max)で、保証された信号範囲では平坦(2Ω max)になります。各スイッチはレイルトゥレイルアナログ信号を処理でき、オフリーク電流は+25℃で僅か1nA (max)です。これらの製品は、いずれの方向においてもアナログ信号またはディジタル信号を均一に伝導します。主なアプリケーション分野は、電気通信およびテスト装置における信号のスイッチングと配線です。
MAX4647/MAX4648はシングルのSPSTアナログスイッチです。MAX4647には1つのノーマリクローズ(NC)スイッチがあり、MAX4648には1つのノーマリオープン(NO)スイッチがあります。これらのデバイスは、+9V~+36Vの単一電源または±4.5V~±20Vのデュアル電源で動作し、小型6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- アビオニクス
- 通信システム
- DSL
- PBX、PABXシステム
- PCマルチメディアボード
- 冗長システム
- リレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX4647EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4647EUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4647EUT-T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4647EUT+ | 製造中 | |
| MAX4647EUT+T | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4647EUT+T | 製造中 | |
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT+T | 製造中 | |
|
6 16, 2014 - 1370_ADDENDUM ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT-T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- MAX4647
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
MAX4647に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める