DG417
製造中改良型、SPST/SPDTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.56
製品情報
- 工業標準DG417/DG418/DG419用プラグインアップグレード
- チャネル間のRDS(ON)マッチングの改善:(3Ωmax DG419のみ)
- 全信号範囲でのRFLAT(ON)保証(4Ω max)
- チャージインジェクションの改善:(10pC max)
- 全温度範囲にわたるオフリーク電流の改善:(5nA max +85℃)
- ESD耐圧:(2000V min 3015.7法)
従来からの特長
- 低RDS(ON):35Ω max
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:35µW (max)
- レイルトゥレイルの信号入力
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
再設計されたマキシムのDG417/DG418/DG419は、スイッチ間のオン抵抗マッチング(3Ω max)および全信号範囲でのオン抵抗の平坦性(4Ω max)を保証する高精度CMOSモノリシックアナログスイッチです。これらのスイッチは、いずれの方向でも優れた動作を示し、低チャージインジェクション、低消費電力、および最低2000V (3015.7.法)のESD耐圧を保証します。また、新設計により、オフリーク電流が、全温度範囲にわたってこれまでよりも低く抑えられています(+85℃で5nA以下)。
DG417/DG418は、ともに単極/単投(SPST)スイッチで、DG417はノーマリクローズ、DG418はノーマリオープンです。DG419は、ノーマリクローズスイッチおよびノーマリオープンスイッチを1個ずつ備えた単極/双投(SPDT)スイッチです。スイッチング時間は、tONで最大175ns、tOFFで最大145nsです。これらの製品は、+10V~+30Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。改良型DG417/DG418/DG419は、44Vシリコンゲートプロセスで製造されています。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ファックス機
- ガイダンスおよび制御システム
- 軍事用無線
- モデム
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG417AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG417CY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG417CY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG417DY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG417DY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG417AK/883B | 製造中 | |
| DG417CY+ | 製造中 | |
| DG417CY+T | 製造中 | |
| DG417DY+ | 製造中 | |
| DG417DY+T | 製造中 | |
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DG417CY+ | 製造中 | |
| DG417CY+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DG417DY+ | 製造中 | |
| DG417DY+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG417DY+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG417に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める