MAX318
製造中高精度、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.17
製品情報
- 低オン抵抗:< 20Ω (typ) (35Ω、max)
- チャネル間の保証オン抵抗マッチング:< 2Ω
- 全アナログ信号範囲におけるオン抵抗の保証平坦性:Δ3Ω、max
- 保証チャージインジェクション:< 10pC
- 保証オフチャネルリーク電流:< 6nA (+85℃)
- ESD保護:> 2000V (3015.7法)
- 単一電源動作:+10V~+30V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- 電源電圧範囲のアナログ信号処理能力
MAX317/MAX318/MAX319は、高精度、CMOS、モノリシックアナログスイッチです。SPST (単極/単投)のMAX317はノーマリクローズ(NC)、SPSTのMAX318はノーマリオープン(NO)、およびSPDT (単極/双投)のMAX319は1個のノーマリオープンと1個のノーマリクローズスイッチを備えています。これら3製品はオン抵抗が35Ω以下と低く、2Ω以下のチャネル間マッチング、および全アナログ信号範囲にわたる平坦性(Δ3Ω、max)が保証されています。またリーク電流は+25℃で250pA以下および+85℃で6nA以下と低く、高速スイッチング(ターンオン時間175ns以下、ターンオフ時間145ns以下)性能も備えています。
MAX317/MAX318/MAX319は、マキシムの最新技術のシリコンゲートプロセスを採用しています。この設計改善によって、超低チャージインジェクション(10pC)、低消費電力(35µW)、および±2000V以上の静電放電(ESD)が保証されています。最大ブレークダウン電圧が44Vであるため、電源電圧範囲のアナログ信号処理が可能です。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX318CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX318CSA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX318CSA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX318ESA+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX318ESA+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX318ESA/GG8 | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX318CPA+ | 製造中 | |
| MAX318CSA+ | 製造中 | |
| MAX318CSA+T | 製造中 | |
| MAX318ESA+ | 製造中 | |
| MAX318ESA+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX318CSA+ | 製造中 | |
| MAX318CSA+T | 製造中 | |
| MAX318ESA+ | 製造中 | |
| MAX318ESA+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX318CSA+T | 製造中 | |
| MAX318ESA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
SPICEモデル 1
最新のディスカッション
MAX318に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める