MAX3886

発売前

GPONおよびBPON ONTアプリケーション用、シリアライザ/デシリアライザ内蔵、マルチレートCDR

PON ONT用に、CDR、シリアライザ、およびデシリアライザを1チップに集積化

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2.488Gbps、1.244Gbps、および622Mbpsクロックおよびデータリカバリ
  • G.984およびG.983ジッタ要件に適合
  • ループタイミングシリアル化による4ビットシリアライザと4ビットデシリアライザ
  • CMLシリアルI/O、LVDSパラレルI/O
  • 19.44MHz SMD水晶を使用したリファレンス発振器内蔵
  • アップストリームバーストイネーブル信号経路内蔵

SerDes (シリアライザ/デシリアライザ)内蔵、2.488Gbps/1.244Gbps/622Mbps CDRのMAX3886は、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)およびブロードバンド用受動光ネットワーク(BPON) FTTH (Fiber-To-The-Home)システムにおける低コスト光ネットワーク端末(ONT)アプリケーション用に設計されています。この製品は、LVDSパラレルインタフェースとCMLシリアルインタフェースを備えた内蔵の4ビットSerDesによって、連続ダウンストリームデータ信号にG.984およびG.983対応のクロックおよびデータリカバリ(CDR)を提供します。

SerDesは、アップストリームのシリアル化(ループバッククロック)用にリカバリされたダウンストリームクロックを使用し、最適なPON動作を提供します。CDR周波数リファレンスは、低コストの19.44MHz SMD水晶または外部LVCMOSソースによって提供することができ、優れたジッタ耐性は、FECを必要とするアプリケーションに対応しています。また、内蔵のバーストイネーブル経路も、高性能アップストリームバーストタイミングを簡素化します。

この3.3VのICは、8mm x 8mmの56ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃で動作します。

アプリケーション

  • BPON/GPON光ネットワーク終端(ONT)

MAX3886
GPONおよびBPON ONTアプリケーション用、シリアライザ/デシリアライザ内蔵、マルチレートCDR
MAX3886:標準アプリケーション回路
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
インターフェース・トランシーバ 2
MAX3656 新規設計には非推奨 155Mbps~2.5Gbps、バーストモードレーザドライバ
MAX3643 新規設計には非推奨 155Mbps~2.5Gbpsバーストモードレーザドライバ
トランスインピーダンス・アンプ(TIA) 2
MAX3654 最終販売 47MHz~870MHzアナログCATVトランスインピーダンスアンプ
MAX3660 発売前 アナログCATVトランスインピーダンスアンプ
リミット・アンプ 1
MAX3747 発売前 155Mbps~3.2Gbps、低電力SFPリミティングアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX3886に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品