MAX3620
製造中止高速クロック分配システム用ディレイライン
Viewing:
製品情報
MAX3620シリーズは、QDR/QDRII同期メモリシステム用の高性能受動ディレイラインファミリです。これらのディレイラインは、未終端負荷のレシーバに対して高速トランシーバロジック(HSTL)によるソース終端伝送をサポートし、1/4クロック位相の生成用に0.75ns、1.00ns、1.25ns、および1.50nsの高精度な遅延を行います。MAX3620は、差動またはシングルエンドで駆動可能な長さが等しい2つの遅延ラインを備える3mm x 3mmの小型パッケージで提供されます。
アプリケーション
- マルチフェーズクロック生成
- QDR/QDRIIメモリシステム
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX3620に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める