製品概要
機能と利点
- 低電力、高信頼性機器用の高効率マイクロコントローラ
- FPU内蔵Arm Cortex-M4コア:最大100MHz
- フラッシュメモリ:384KB (エラー訂正対応)
- SRAM:160KB (ECCイネーブル時は128KB、最低電力モードでの保持オプション)
- 統合キャッシュ:16KB (ECC対応)
- UARTブートローダ
- デュアルまたは単一電源動作
- 超低VCORE電源電圧:0.9~1.1V
- 内部LDOによる単一電源動作:1.7V~3.6V
- 広い動作温度:-40℃~+105℃
- 柔軟なクロック方式
- 内部高速100MHz発振器
- 内部低電力7.3728MHzおよび超低電力80kHz発振器
- 16MHz~32MHz発振器(外付け水晶が必要)
- 32.768kHz発振器(外付け水晶が必要)
- コア用の外部クロック入力
- LPUARTおよびLPTMR用の外部クロック入力
- パワーマネージメントによってバッテリアプリケーションの稼働時間を最大化
- アクティブ電流:44µA/MHz (0.9V時、最大12MHz)
- アクティブ電流:50µA/MHz (1.1V時、最大100MHz)
- バックアップモードでの全メモリ保持電力:2.6µA (VDD = 1.8V)
- 超低電力RTC:350nA (VDD = 1.8V)
- LPUARTまたはLPTMRからウェイク
- 最適なペリフェラルミックスによってプラットフォーム拡張性を提供
- 最大31の汎用入出力端子
- 最大3つのSPIマスター/スレーブ(最大50MHz)
- 最大3つの4線式UART
- 1つの低電力UART (LPUART)
- 最大3つのI2Cマスター/スレーブ:ハイスピード3.4Mbps
- 8チャネル標準DMAコントローラ
- 最大4つの32ビットタイマー(TMR)
- 最大2つの低電力32ビットタイマー(LPTMR)
- 2つのウィンドウウォッチドッグタイマ
- デジタルオーディオインタフェース用の1つのI2Sスレーブ
- セキュリティおよび完全性
- セキュアブート利用可能
- AES 128/192/256ハードウェアアクセラレーションエンジン
- 32ビットCRCアクセラレーションエンジン
製品概要
Darwinファミリの中で、MAX32670/MAX32671は超低電力、高コスト効率、高信頼性32ビットマイクロコントローラで、バッテリ寿命を妥協することなく複雑なセンサー処理を行う設計を可能にします。これらのデバイスは、柔軟で汎用的なパワーマネージメントユニットと、浮動小数点ユニット(FPU)内蔵の強力なArm® Cortex®-M4プロセッサを組み合わせています。また、MAX32670/MAX32671は従来の設計に対して、8または16ビットマイクロコントローラからの容易かつ最適なコストでのアップグレード経路を提供します。
これらのデバイスは最大384KBのフラッシュおよび160KBのSRAMを内蔵し、アプリケーションおよびセンサーコードに対応します。1ビットエラー訂正および2ビットエラー検出(SEC-DED)が可能な誤り訂正符号(ECC)がフラッシュ、RAM、およびキャッシュ全体にわたって実装され、要求の厳しいアプリケーション用に超高信頼性のコード実行を確保します。完全に柔軟かつ個別のクロックを備えた2つのウィンドウウォッチドッグタイマなどの追加機能が追加され、信頼性の高い動作をさらに強化します。ブラウンアウト検出は、パワーダウン/パワーアップ発生時および予期せぬ電源過渡時に適切な動作を確保します。
3.4MHzのI2C、50MHzのSPI、および4MBdのUARTなどの複数の高速ペリフェラルが内蔵され、通信の帯域幅を最大化します。さらに、最低電力スリープモードでの動作用に低電力UARTが利用可能で、データの損失なしにウェイクアップのオン動作を容易に実現することができます。たとえ最低電力スリープモードでもパルスカウント、キャプチャ/比較、およびPWM生成を可能にするための2つの低電力タイマーを含む、入出力機能を備えた合計6つのタイマーが提供されます。この全機能を40ピンTQFN-EP (5mm × 5mm)の小型形状に実装しています。
アプリケーション
- アルゴリズムコプロセッサ
- バッテリ駆動医療機器
- 産業用センサー
- 光通信モジュール
- セキュア無線モデムコントローラ
- スマートセンサーコントローラ
- システムハウスキーピングコントローラ
製品ライフサイクル
発売前
新たに発売予定の製品です。技術的な検証が継続中の場合もあります。数量が限られており、設計仕様は量産開始前に変更されることがあります。
評価キット (1)
参考資料
-
UG-7202: MAX32670/MAX32671 User Guide3/2/2021PDF10M
設計リソース
アナログ・デバイセズでは、最高レベルの品質と信頼性を備えた製品を提供することに最大の力を常に注いでいます。これを実現するため、製品およびプロセスの設計のあらゆる観点で品質と信頼性のチェックを行っています。そして、それは、製造工程においても同様です。アナログ・デバイセズは常に、出荷製品の「ゼロ・ディフェクト」を目指しています。
サポート & ディスカッション
評価用ボード
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
analog.comサイトから購入できるボードは、最大で2枚までとなります。3枚以上の購入をご希望の場合は、正規販売代理店からご購入ください。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。