MAX173
製造中CMOS、5µs、10ビットADC、リファレンス内蔵
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.44
Viewing:
製品情報
- 12-Bit Resolution and 10-Bit Linearity
- 5µs Conversion Time
- On-Chip ±40ppm/° C Voltage Reference
- 90ns Access Time
- 215mW (Max) Power Consumption
- 24-Lead Narrow DIP and Wide SO Packages
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX173CWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX173CWG+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX172 | 製造中 | CMOS、10µs、12ビットADC |
| MAX1092 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1093 | 製造中止 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX151 | 製造中止 | 300kHz、10ビットADC、リファレンス & トラック/ホールド内蔵 |
| MAX1064 | 製造中 | 400ksps、+5V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
| MAX1063 | 製造中 | 250ksps、+3V、8/4チャネル、10ビットADC、+2.5Vリファレンスおよびパラレルインタフェース付 |
最新のディスカッション
MAX173に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める