MAX14983E
最終販売高度1:2 VGAマルチプレクサ、モニタ検出およびプライオリティポートロジック内蔵
画期的な設計によって自律動作の新しいモニタ選択が可能
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.70
製品情報
- 設計のフレキシビリティ
- グラフィックスコントローラポートを保護(VCC = 0Vの場合)
- DDCによって制限電圧を低電源電圧に切替え
- +2.5Vレギュレータ内蔵
- 高性能を保証する高レベルの集積度
- 低RGB容量:5.5pF (typ)
- モニタ側SYNC信号のtR/tF:2.0ns (typ) (10pF、2.2kΩ負荷の場合)
- 8mAのソース/シンクで速度要件に適合
- ±11kVヒューマンボディモデル(HBM)
- 基板スペースを節約
- パワースイッチ内蔵
- IRドロップ:300mV (max) (+5Vを渡す場合)
- 短絡/過熱/逆電流保護
- 5mm x 5mmの32ピンTQFNパッケージ
- パワースイッチ内蔵
MAX14983Eは、高帯域幅のアナログスイッチ、レベル変換バッファ、および5Vパワースイッチを内蔵して、VGAモニタ用の完全な1:2マルチプレクサを実現しています。このデバイスは、コントローラと2つの出力の間でグラフィックス信号を切り替えます。モニタ側ディスプレイデータチャネル(DDC)信号ラインに、内蔵プルアップ抵抗(2.2kΩ typ)が提供されています。
このデバイスは、+5Vの単一電源入力で動作する簡易な電源インタフェースを備えています。電流制限と逆電流保護を備えた2つの内蔵パワースイッチは、最小限の電圧ドロップで+5V電源を外部負荷に渡します。
水平および垂直同期(HSYNC/VSYNC)バッファは、±8mAのVESA駆動性能要件に適合しながら、ロジックレベルをシフトし、+2.5V~+5.0VのCMOSまたはTTL対応のグラフィックスコントローラをサポートします。低電圧グラフィックスコントローラに適合するために、内蔵2.5VレギュレータがDDC電圧レベルを変換します。
このデバイスは、モニタ検出出力とイネーブル入力も備えているため、モニタの切替えは自動動作、またはグラフィックスコントローラからの入力による動作が可能です。MAX14983Eは、32ピンTQFNパッケージ(5mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- コンピュータ
- グラフィックスカード
- KVMスイッチ
- サーバ
ドキュメント
データシート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX14983EETJ+ | LFCSP | ||
| MAX14983EETJ+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 1 | ||
| MAX4885E | 製造中 | ±15kV ESD保護付き、超低容量VGAスイッチ |