製品概要
機能と利点
- 完全な1:2 VGAマルチプレクサ
- 単一電源:5V
- VGA入力/出力
- イネーブル入力
- モニタ検出出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14983Eの評価キット(EVキット)は、1:2ビデオグラフィックスアレイ回路を実装するVGAマルチプレクサのMAX14983Eを活用するための完全実装および試験済み表面実装型PCBです。このICは、コントローラと2つの出力の間でグラフィックス信号を切り替えます。
このEVキットをVGA対応デバイスと容易にインタフェースするために、VGA入力/出力接続が提供されています。このEVキットは、モニタ検出出力のステータスを表示するためのLEDを備えています。このEVキットは、5Vの単一電源入力で動作します。アプリケーション
- コンピュータ
- グラフィックスカード
- KVMスイッチ
- サーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX14983EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14983E Data Sheet (Rev. 0)2012/02/07PDF1M