MAX1364

製造中

プログラム可能なトリップウィンドウおよびSMBusアラート応答付き、4チャネル、12ビットシステムモニタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • モニタモード
    • プログラム可能な、トリップの上限/下限スレッショルド
    • アラームステータスレジスタで障害イベントを記録
    • SMBusアラート応答
    • プログラム可能なサンプリング間隔
  • I²C対応12ビットADC
    • ±1 LSB INL、±1 LSB DNL
  • 4チャネルのシングルエンドまたは2チャネルの完全差動入力
  • ソフトウェアでプログラム可能なバイポーラ/ユニポーラ変換
  • 高速サンプリングレート
    • 94.4ksps (連続した読み取り変換時)
    • 133ksps (モニタモード)
  • 高速、I²C対応のシリアルインタフェース
    • 100kHz/400kHzの標準/高速モード
    • 最大1.7MHzの高速モード
    • 6つのI²Cスレーブアドレスが利用可能
  • 単一電源
    • 2.7V~3.6V (MAX1363)
    • 4.5V~5.5V (MAX1364)
  • 内部リファレンス
    • 2.048V (MAX1363)
    • 4.096V (MAX1364)
  • 外部リファレンス:1V~VDD
  • 低電力
    • 436µA (モニタモード(133ksps))
    • 670µA (94.4ksps)
    • 6µA (1ksps)
    • 0.5µA (パワーダウンモード)
  • 小型パッケージ
    • 10ピンµMAX
MAX1364
プログラム可能なトリップウィンドウおよびSMBusアラート応答付き、4チャネル、12ビットシステムモニタ
MAX1363、MAX1364:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX1361 製造中 プログラマブルトリップウィンドウおよびSMBus警報応答付き、4チャネル、10ビット、システムモニタ
MAX11634 製造中 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
MAX11626 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX1346 製造中 FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネルADC/DAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1364に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品