MAX133
製造中3 3/4桁DMM回路
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.40
Viewing:
製品情報
- 40,000 Count Resolution
- 0.025% Accuracy
- 20 Conversions per Second
- Microprocessor Interface
- 100µA Operating Supply Current
- Low External Component Count
- 5µV Resolution
- Demonstration Kit Available MAX134/DEMO
アプリケーション
- データ収集システム
- データロガー
- デジタルパネルメータ
- 重量計
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX133CMH+D | MQFP | ||
| MAX133CMH+TD | MQFP | ||
| MAX133CPL+ | PDIP | ||
| MAX133CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX133CQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX133EPL+ | PDIP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。