利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 高速I²Cコンパチブルシリアルインタフェース
    • 400kHzファーストモード
    • 1.7MHzハイスピードモード
  • 単一電源
    • 2.7V~3.6V (MAX1237/MAX1239)
    • 4.5V~5.5V (MAX1236/MAX1238)
  • 内部リファレンス
    • 2.048V (MAX1237/MAX1239)
    • 4.096V (MAX1236/MAX1238)
  • 外部リファレンス:1V~VDD
  • 内部クロック
  • 4チャネルシングルエンドまたは2チャネル完全差動(MAX1236/MAX1237)
  • 12チャネルシングルエンドまたは6チャネル完全差動(MAX1238/MAX1239)
  • チャネルスキャンモード付内部FIFO
  • 低電力
    • 94.4kspsで670µA
    • 40kspsで230µA
    • 10kspsで60µA
    • 1kspsで6µA
    • パワーダウンモードで0.5µA
  • ユニポーラまたはバイポーラにソフトウェア設定可
  • 小型パッケージ
    • 8ピンµMAX (MAX1236/MAX1237)
    • 16ピンQSOP (MAX1238/MAX1239)
MAX1237L
2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/12チャネル、2線式シリアル、12ビットADC
MAX1236、MAX1237、MAX1238、MAX1239:標準動作回路
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX127 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
MAX128 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
MAX1086 新規設計に推奨 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
MAX1087 製造中止 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
MAX1088 製造中止 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
MAX1089 製造中止 150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
MAX11613 製造中 低電力、4/8/12チャネル、I²C、12ビットADC、超小型パッケージ
MAX11645 製造中 超小型1.9mm x 2.2mmパッケージ、低電力、1/2チャネル、I²C、12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1236EVKIT

MAX1236の評価キット

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98ソフトウェア
  • 2線式シリアルインタフェース
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1236の評価キットは、MAX1236の評価用に設計されています。MAX1236は、2線式シリアルインタフェースを備える12ビット4チャネル(2個の差動チャネル) ADCです。MAX1236の評価キットボードでは、標準モード(Sモード)、高速モード(Fモード)、およびハイスピードモード(HSモード)の3種類の標準2線式シリアルインタフェース速度をサポートしています。この評価キットに付属するソフトウェアでは、Sモードのみをサポートします。

評価キットに付属のWindows® 95/98ソフトウェアで、IBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートを使用して2線式インタフェース(Sモード)のプロセッサをエミュレートできます。また、このWindowsソフトウェアは使いやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えており、コントロールボタンとメニューを使ってMAX1236の機能を実行できます。

パラレルポート使用可能なPCを使ってMAX1236を総合評価する場合、このMAX1236の評価キットをお求めください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

MAX1236EVKIT
MAX1236の評価キット

最新のディスカッション

MAX1237Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品