MAX1221
製造中FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネルADC/DAC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$29.42
製品情報
- 12ビット、225kspsのADC
- 真の差動トラック/ホールド(T/H)付きアナログマルチプレクサ
- 12個のシングルエンドチャネルまたは6個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1223)
- 8個のシングルエンドチャネルまたは4個の差動チャネル(ユニポーラまたはバイポーラ) (MAX1221/MAX1343)
- 高精度:±0.5 LSB INL、±0.5 LSB DNL
- 12ビット、オクタル、2µsセトリングDAC (MAX1221/MAX1223)
- 超低グリッチエネルギー(4nV•s)
- ゼロスケールまたはフルスケールから起動する電源投入オプション
- 高精度:±0.5 LSB INL
- 内部リファレンスまたは外部シングルエンド/差動リファレンス
- 内部リファレンス電圧:2.5V
- ±1℃精度の内蔵温度センサ
- 16個のADC変換結果と1つの温度結果を保存可能なFIFO内蔵
- チャネルスキャンモードおよびデータ平均化機能内蔵
- アナログ単一電源動作
- +2.7V~+5.25V
- 2.7V~AVDDのディジタル電源
- 25MHzのSPI/QSPI/MICROWIREシリアルインタフェース
- 各変換間でAutoShutdown
- 低電力ADC
- 225kspsで2.5mA
- 1kspsで22µA
- シャットダウンモードで0.2µA
- 低電力DAC:1.5mA
- 評価キット入手可能(MAX1258EVKITを注文してください)
MAX1221/MAX1223/MAX1343は、マルチチャネル、12ビット、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)と、12ビット、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)を1個のICに集積しています。また、これらのデバイスは25MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルインタフェースを備え、温度センサと構成可能な汎用I/Oポート(GPIO)も内蔵しています。ADCは12または8入力チャネルバージョンで提供されます。DAC出力は2.0µs以内で整定され、ADCの変換速度は225kspsです。
すべてのデバイスは内部リファレンス(2.5V)を備え、十分にレギュレートされた低ノイズリファレンスをADCおよびDACに提供します。ADCおよびDAC用のプログラマブルなリファレンスモードによって、内部リファレンス、外部リファレンス、または両方の組合せを使用することができます。±1℃精度の内蔵温度センサ、FIFO、スキャンモード、プログラマブルな内部または外部クロックモード、データ平均化、およびAutoShutdown™などの機能を通じて、消費電力とプロセッサ要件を最低限に抑えることができます。内蔵DACの低グリッチエネルギー(4nV•s)と低ディジタルフィードスルー(0.5nV•s)によって、これらのデバイスは高速応答の閉ループシステムのディジタル制御に最適です。
これらのデバイスは、+2.7V~+5.25Vの電源電圧で動作するように保証されています。これらのデバイスの消費電流は225kspsのスループットで2.5mA、1kspsのスループットでわずか22µA、シャットダウンモードで0.2µAを下回ります。MAX1221/MAX1343は、入力または出力として設定可能な4個のGPIOを備えています。
MAX1221/MAX1223/MAX1343は、36ピンTQFNパッケージで提供されます。いずれのデバイスも、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 光部品および基地局用閉ループ制御
- データ収集システム
- システム監視および制御
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1221BETX+ | LFCSP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 2, 2015 - 1548 TEST |
||
| MAX1221BETX+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1221に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める