MAX11856
発売前マルチタッチ、TacTouch、静電容量式タッチスクリーンコントローラ
ゴーストなしで4本指トラッキングを可能にする静電容量式タッチスクリーンコントローラ
製品情報
- 優れたアナログフロントエンドが高いSNR (250:1)を実現
- 1.5および2層静電容量式タッチスクリーンおよび静電容量式ボタン
- 2点タッチまで、ゴースト現象なし(MAX11856)
- 4点タッチまで、ゴースト現象なし(MAX11855)
- 対応タッチスクリーン(アスペクト比:16:9)
- サイズ:4.3インチ、グリッド幅:5mm、センサー数:31
- サイズ:3.2インチ、グリッド幅:5mm、センサー数:25
- タッチスクリーンおよびボタン用チャネルの任意の割り当て
- スキャンディセーブル入力(アクティブローSDIS)が高周波ノイズ除去を実現
- 自己較正、自動ドリフト補正機能
- 設定可能な割込み出力
- ユーザー設定可能モード
- スキャンレート、サンプル時間、サンプル数
- 設定可能な低電力モード応答時間
- TacTouch—ハプティックコントローラへのトリガ(アクティブローTRIG)
- ハプティックアクチュエータコントローラMAX11835
- 内蔵メモリ
- フラッシュベース、アップグレード可能ファームウェアとパラメータ保存機能
- 包括的な後処理
- データ出力形式:X、Y、Z (圧力の測定値)
- ユーザー定義のタッチ検出スレッショルド
- 領域依存ハプティック生成
- 自動パワーダウン機能
- 低電力動作
- 3.8mW FPS (typ)
- 400kHz I²C (高速モード、クロックストレッチングなし)
- ±4kV HBM ESD保護
高感度、低消費電力、相互静電容量式タッチスクリーンコントローラのMAX11855/MAX11856はハンドヘルド機器などの電力が重要となるアプリケーションを対象としています。これらのデバイスは位置(X、Y)と圧力の測定値(Z)データセットを提供し、2点タッチをサポートし、さらにMAX11855では最大4点タッチに対応し、ゴースト現象は見られません。
これらの製品はスタンドアロンとして、またはマキシムのハプティックコントローラとともに動作し、ほぼゼロ遅延のタッチを提供するハプティックソリューションを実現します。バックグランドキャリブレーションによって環境の変化の相殺が可能となります。バックグランドキャリブレーションは絶えず行われ、ユーザーの動作には影響しません。これらのデバイスは携帯電話の伝送バーストやLCDの切り替えイベントによる大きなノイズ事象を抑制するための専用入力も備えています。
MAX11855/MAX11856は、アナログおよびディジタルブロック用に2電源または3電源を備えるアプリケーションに対応します。ディジタル電源(DVDD)電圧範囲は1.7V~1.9V、アナログ電源(AVDD)電圧範囲は2.7V~3.6V、またディジタルI/O電源(DVDDIO)電圧範囲はVDVDD~1.9Vです。
最小の外付け部品点数で完全なタッチソリューションの実現が可能です。標準的なシングルチップソリューションは3つのバイパスコンデンサで構成されます。
MAX11856は48ピンTQFNパッケージで、MAX11855は40ピンTQFNパッケージで提供されます。両デバイスとも-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- モバイル通信デバイス
- ネットブック、タブレットコンピュータ
- ポータブル機器
- POS端末
- スマートフォン、GPS、メディアプレーヤー
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX11856に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める