MAX11855

製造中止

マルチタッチ、TacTouch、静電容量式タッチスクリーンコントローラ

ゴーストなしで4本指トラッキングを可能にする静電容量式タッチスクリーンコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 優れたアナログフロントエンドが高いSNR (250:1)を実現
  • 1.5および2層静電容量式タッチスクリーンおよび静電容量式ボタン
    • 2点タッチまで、ゴースト現象なし(MAX11856)
    • 4点タッチまで、ゴースト現象なし(MAX11855)
  • 対応タッチスクリーン(アスペクト比:16:9)
    • サイズ:4.3インチ、グリッド幅:5mm、センサー数:31
    • サイズ:3.2インチ、グリッド幅:5mm、センサー数:25
  • タッチスクリーンおよびボタン用チャネルの任意の割り当て
  • スキャンディセーブル入力(アクティブローSDIS)が高周波ノイズ除去を実現
  • 自己較正、自動ドリフト補正機能
  • 設定可能な割込み出力
  • ユーザー設定可能モード
    • スキャンレート、サンプル時間、サンプル数
    • 設定可能な低電力モード応答時間
  • TacTouch—ハプティックコントローラへのトリガ(アクティブローTRIG)
    • ハプティックアクチュエータコントローラMAX11835
  • 内蔵メモリ
    • フラッシュベース、アップグレード可能ファームウェアとパラメータ保存機能
  • 包括的な後処理
    • データ出力形式:X、Y、Z (圧力の測定値)
    • ユーザー定義のタッチ検出スレッショルド
    • 領域依存ハプティック生成
  • 自動パワーダウン機能
  • 低電力動作
    • 3.8mW FPS (typ)
  • 400kHz I²C (高速モード、クロックストレッチングなし)
  • ±4kV HBM ESD保護
MAX11855
マルチタッチ、TacTouch、静電容量式タッチスクリーンコントローラ
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
MAX11855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品