MAX11646
製造中超小型1.9mm x 2.2mmパッケージ、低電力、1/2チャネル、I²C、10ビットADC
業界最大のI²Cポートフォリオをさらに広げる1/2チャネル、10ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
製品情報
- 1.9mm x 2.2mmの超小型ウェハレベルパッケージ
- 高速I²C対応のシリアルインタフェース
- ファーストモード:400kHz
- ハイスピードモード:1.7MHz
- 単一電源
- 2.7V~3.6V (MAX11647)
- 4.5V~5.5V (MAX11646)
- 内部リファレンス
- 2.048V (MAX11647)
- 4.096V (MAX11646)
- 外部リファレンス:1V~VDD
- 内部クロック
- 2チャネルのシングルエンドまたは1チャネルの完全差動
- チャネルスキャンモードを備えたFIFO内蔵
- 低電力
- 670µA (94.4kspsの場合)
- 230µA (40kspsの場合)
- 60µA (10kspsの場合)
- 6µA (1kspsの場合)
- 0.5µA (パワーダウンモードの場合)
- ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ
低電力10ビット、1/2チャネルのアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX11646/MAX11647は、トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロック、およびI²C対応の2線式シリアルインタフェースを内蔵しています。これらのデバイスは、2.7V~3.6V (MAX11647)または4.5V~5.5V (MAX11646)の単一電源で動作し、消費電流は1kspsのサンプリングレートでわずか6µAです。AutoShutdown™は、コンバージョン間のデバイスをパワーダウンし、低スループットレートでの消費電流を1µA以下に低減します。MAX11646/MAX11647はそれぞれ、2つのシングルエンドまたは1つの差動入力を測定します。これらの完全差動アナログ入力は、ユニポーラ/バイポーラまたはシングルエンド/差動動作用にソフトウェアで設定可能です。
フルスケールアナログ入力範囲は、内部リファレンスによって、または1V~VDDの外部的に印可されたリファレンス電圧によって決定されます。MAX11647は2.048Vの内部リファレンスを備え、MAX11646は4.096Vの内部リファレンスを備えています。
MAX11646/MAX11647は、1.9mm x 2.2mmの超小型WLPパッケージおよび8ピンµMAX®パッケージで提供されます。これらのADCは、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。ピンコンパチブルの12ビットの製品については、MAX11644/MAX11645のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 電源監視
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11646EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX11646EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX11646に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める