MAX11644

製造中

超小型1.9mm x 2.2mmパッケージ、低電力、1/2チャネル、I²C、12ビットADC

業界最大のI²Cポートフォリオをさらに拡大する1/2チャネル、12ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.9mm x 2.2mmの超小型ウェハレベルパッケージ
  • 高速I²C対応のシリアルインタフェース
    • ファーストモード:400kHz
    • ハイスピードモード:1.7MHz
  • 単一電源
    • 2.7V~3.6V (MAX11645)
    • 4.5V~5.5V (MAX11644)
  • 内部リファレンス
    • 2.048V (MAX11645)
    • 4.096V (MAX11644)
  • 外部リファレンス:1V~VDD
  • 内部クロック
    • 2チャネルシングルエンドまたは1チャネル完全差動
  • チャネルスキャンモードを備えたFIFO内蔵
  • 低電力
    • 670µA (94.4kspsの場合)
    • 230µA (40kspsの場合)
    • 60µA (10kspsの場合)
    • 6µA (1kspsの場合)
    • 0.5µA (パワーダウンモードの場合)
  • ソフトウェアで設定可能なユニポーラ/バイポーラ

低電力12ビット1/2チャネルアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX11644/MAX11645は、トラック/ホールド(T/H)、電圧リファレンス、クロック、およびI²C対応の2線式シリアルインタフェースを備えています。これらのデバイスは、2.7V~3.6V (MAX11645)または4.5V~5.5V (MAX11644)の単一電源で動作し、消費電流は1kspsのサンプリングレートでわずか6µAです。AutoShutdown™は、変換の合間にデバイスをパワーダウンし、低スループットレートでの消費電流を1µA以下に低減します。MAX11644/MAX11645はそれぞれ、2つのシングルエンドまたは1つの差動入力を測定します。これらの完全差動アナログ入力は、ユニポーラ/バイポーラ、およびシングルエンド/差動動作用にソフトウェアで設定可能です。

フルスケールアナログ入力範囲は、内部リファレンス電圧によって、または1V~VDDの外部リファレンス電圧によって決定されます。MAX11645は2.048Vの内部リファレンス電圧を備え、MAX11644は4.096Vの内部リファレンス電圧を備えています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 電源監視
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

MAX11644
超小型1.9mm x 2.2mmパッケージ、低電力、1/2チャネル、I²C、12ビットADC
MAX11644、MAX11645:標準動作回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 3
MAX11612 製造中 低電力、4/8/12チャネル、I²C、12ビットADC、超小型パッケージ
MAX11613 製造中 低電力、4/8/12チャネル、I²C、12ビットADC、超小型パッケージ
MAX1236 製造中 2.7V~3.6Vおよび4.5V~5.5V、低電力、4/12チャネル、2線式シリアル、12ビットADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX11644に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品