LTC6907

新規設計には非推奨

SOT-23、マイクロパワー、40kHz~4MHzの抵抗設定発振器

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 消費電流:400MHz で36μA
  • 周波数精度:1%(0℃~70℃)
  • 周波数範囲:40kHz~4MHz
  • 1本の抵抗で発振周波数を設定
  • 動作温度範囲:-40℃~125℃
  • 起動時間:4MHz で200μs 以下
  • 電源投入後の最初のサイクルが正確
  • 150ΩCMOS 出力ドライバ
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT™) パッケージ
LTC6907
SOT-23、マイクロパワー、40kHz~4MHzの抵抗設定発振器
Micropower Clock Generator Typical Supply Current vs Frequency Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
  • LTC6907

OscCalc選択および合成ツール

アプリケーションに適したシリコン発振器を短時間で容易に選択いただけます。(注:OscCalcを機能させるには、Excelのマクロを有効にする必要があります。)

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC2073B-I

LTC6907 Silicon Oscillator Demo Board

製品詳細

DC2073B demo board features SOT23 packaged silicon oscillators. The DC2073B demo board is available in eleven different options; DC2073B-A through DC2073B-K. These eleven options provide for the evaluation of resistor-set oscillator ICs and fixed frequency ICs.

DC2073B-I
LTC6907 Silicon Oscillator Demo Board

最新のディスカッション

最近表示した製品