LTC2273

製造中

16ビット、80Msps/65Mspsシリアル出力ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速シリアル・インタフェース(JESD204)
  • サンプル・レート:80Msps/65Msps
  • ノイズフロア:77.7dBFS
  • SFDR:100dB
  • SFDR:140MHzで>90dB(入力範囲1.5VP-P
  • PGAフロントエンド(入力範囲2.25VP-P または1.5VP-P
  • 700MHzのフルパワー帯域幅S/H
  • オプションの内部ディザー
  • 単一3.3V電源
  • 低消費電力:1100mW/990mW
  • クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
  • ピン互換ファミリ
    • 105Msps:LTC2274
    • 80Msps:LTC2273
    • 65Msps:LTC2272
  • 40ピン(6mm×6mm)QFNパッケージ

LTC2273/LTC2272は、入力帯域幅が700MHzという高周波で広いダイナミック・レンジの信号をデジタル化する、高速シリアル・インタフェース付き80Msps/65Msps、16ビットA/Dコンバータです。このADCの入力範囲は、PGAフロントエンドで最適化することができます。出力データは、データ・コンバータ向けのJEDECシリアル・インタフェース仕様(JESD204)に従ってシリアル化されます。

LTC2273/LTC2272は、敏感なアナログ回路をノイズの多いデジタル・ロジックから絶縁する必要がある、要求の厳しいアプリケーションに最適です。これらのデバイスのノイズフロアは77.7dB、SFDRは100dBで、優れたAC特性を誇ります。また、80fs RMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながら高い入力周波数をアンダーサンプリングできます。最大DC仕様では、全温度範囲で±4.5LSBのINLと±1LSBのDNL(ミッシング・コードなし)が規定されています。

ENC+およびENC-の符号化クロック入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルに対してフルスピードで高性能を達成できます。


アプリケーション

  • テレコム
  • 受信機
  • 携帯電話基地局
  • スペクトル分析
  • イメージング・システム
  • ATE

LTC2273
16ビット、80Msps/65Mspsシリアル出力ADC
128k Point FFT, fIN = 4.93MHz,  –1dBFS, PGA = 0 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1

LinearLabTools

リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
LTC6946 最終販売 ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC1151A-E
LTC2273CUJ | 16-Bit, 80Msps Serial ADC, 1MHz < AIN < 70MHz, Requires DC890
DC1151A-C - Schematic
DC1151A-F
LTC2273CUJ | 16-bit, 80Msps Serial ADC, 70MHz < AIN < 140MHz, Requires DC890
DC1151A-C - Schematic

最新のディスカッション

LTC2273に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品