LTC1850
製造中8チャネル、10ビット/12ビット、1.25MspsサンプリングADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.96
製品情報
- 柔軟な8チャネル・マルチプレクサ
- シングルエンドまたは差動入力
- 2つの利得範囲、ユニポーラおよびバイポーラ動作
- 1.25Mspsのサンプリング・レート
- 単一5V電源と40mWの消費電力
- スキャン・モードおよびプログラマブル・シーケンサ
- ピン・コンパチブルな10ビットLTC1850と12ビットLTC1851
- 真の差動入力により、同相ノイズを除去
- 2.5Vリファレンスを内蔵
- MUXアドレスを含むパラレル出力
- 3Vロジックに容易にインターフェイス可能
- ナップとスリープのシャットダウン・モード
10ビットのLTC1850と12ビットのLTC1851は、 完全な8チャネル・データ収集システムです。柔軟性の高い8 チャネル・マルチプレクサ、 サンプル・ホールド付き 1.25Msps逐次比較型アナログ-デジタル・コンバータ 、 2.5Vリファレンスおよびリファレンス・バッファ・アンプ、パラレル出力インターフェイスを内蔵していま す。 マルチプレクサは、シングルエンドまたは差動入力、2つの利得範囲、およびユニポーラまたはバイポー ラ動作用に構成可能です。
これらのADCは、8つのマルチプレクサ・チャネルすべてにわたって繰り返しサイクリングするスキャン・モー ドを備えており、 連続してスキャン可能な最大16のアドレスおよび構成のシーケンスでプログラム可能です。 シーケンス・メモリはリードバックもできます。 リファレンスおよびバッファ・アンプは、4.096V、2.5V、 2.048Vの範囲でピン・ストラップ可能です。パラレル出力には、10ビットまたは12ビットの変換結果と4ビット のマルチプレクサ・アドレスが含まれています。 デジタル出力は個別の電源から電力を得るので、3Vデジタル ・ロジックに容易にインターフェイス可能です。 標準消費電力は、単一5V電源動作時に1.25Mspsで40mWです。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 試験および測定
- 画像処理システム
- テレコム
- 産業用プロセス制御
- スペクトラム分析
ドキュメント
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1850CFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1850CFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1850IFW#PBF | 48-Lead TSSOP | ||
| LTC1850IFW#TRPBF | 48-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2019 - 19_0009 Assembly Site Transfer of Select 48L TSSOP Products from Amkor to ATEC Philippines |
||
| LTC1850CFW#PBF | 製造中 | |
| LTC1850CFW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1850IFW#PBF | 製造中 | |
| LTC1850IFW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。