LTC1409
製造中12ビット、800kspsサンプリングA/Dコンバータ、シャットダウン付き
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.58
製品情報
- サンプル・レート:800ksps
- 消費電力:80mW
- ナイキスト入力周波数にて72.5dBのS/(N+D)および86dBのTHD
- パイプライン遅延なし
- ナップ(4mW)およびスリープ(10μW)シャットダウン・モード
- 内部リファレンス(15ppm/℃)または外部リファレンスで動作
- 真の差動入力により同相ノイズを除去
- 20MHzのフルパワー帯域幅サンプリング
- ±2.5Vのバイポーラ入力範囲
- 28ピン広型SOおよびSSOPパッケージ
LTC1409は1μs、800kspsサンプリング12ビットA/Dコンバータです。 ±5V電源で動作し、消費電力はわずか80mWです。このデバイスは使いやすく、広いダイナミック・レンジをもつサンプル・ホールド、高精度リファレンスを備えています。2つのデジタル的に選択可能なパワー・シャットダウン・モードがあり、低消費電力システムに柔軟性を提供します。
LTC1409のフルスケール入力範囲は±2.5Vです。DCスペックの最大値には、全温度範囲での±1LSBのINLと±1LSBのDNLが含まれます。400kHzのナイキスト入力周波数での72.5dB S/(N+D)など、卓越したAC性能を実現しています。
独自の差動入力サンプル・ホールドにより、20MHz帯域幅までシングルエンドまたは差動入力信号を得ることができます。また、60dBの同相除去を実現しているため、ユーザはソースから差動で信号を測定することにより、グランド・ループと同相ノイズを除去できます。
このADCはμPコンパチブルの12ビット・パラレル出力ポートを備えています。変換結果にはパイプライン遅延はありません。変換スタート入力とデータ・レディ信号(BUSY)が独立しているため、FIFO、DSP、マイクロプロセッサに容易に接続できます。デジタル出力ドライバ電源ピンにより、3Vロジックに直結可能です。
アプリケーション
- テレコム
- デジタル信号処理
- 多チャネル・データ収集システム
- 高速データ収集
- スペクトラム分析
- イメージング・システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1409CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1409CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1409CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1409CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1409IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1409IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1409ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1409ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1409CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1409CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1409IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1409IG#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1409CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1409CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1409ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1409ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。