LTC1277
製造中12ビット、10mW、100ksps ADCシャットダウン時 消費電流1μA
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.62
製品情報
- 低消費電力:10mW
- サンプル・レート:100ksps
- ナイキストを越えた条件でのサンプル入力:72dB S/(N+D)、82dB THD(fIN=100kHz)
- 単一5Vまたは±5V電源動作
- スリープ・モードでの電源シャットダウン時消費電流:1μA
- 即時ウェイクアップ可能なナップ・モード(LTC1277)での消費電流:180μA
- 内部リファレンスのオーバドライブが可能
- 内部同期クロック
- 0V~4.096Vまたは±2.048V入力範囲(1mV/LSB)
- 24ピンSOパッケージ
LTC1274/LT1277は、8μsサンプリング12ビットA/Dコンバータで、単一5Vまたは±5V電源で動作し消費電流はわずか2mA(TYP)です。これらのデバイスは使いやすく、2μsのサンプル&ホールド、高精度リファレンス、および内部でトリミングされたクロックを内蔵しています。ユニポーラおよびバイポーラ変換モードを備えており、柔軟性に富んでいます。
LTC1277には、2つのパワーダウン・モードがあります。ナップ・モードでは、LTC1277の消費電流はわずか180μAで、ナップ・モードから即時にウェイクアップ可能なため、短い非アクティブ期間中でもパワーダウンすることができます。スリープ・モードでの消費電流はわずか1μAです。REFRDY信号を使用して、ADCがスリープ・モードからウェイクアップした後、サンプリングの準備ができていることを示します。LTC1274にもスリープ・モードとREFRDY信号があります。
このA/Dコンバータは、単一5V電源からの0V~4.096Vのユニポーラ入力、または±5V電源からの±2.048Vバイポーラ入力を変換します。
LTC1274はシングルエンド入力と12ビット・パラレル・データ・フォーマットを備えています。また、LTC1277は差動入力と2バイトのリード・フォーマットを備えています。バイポーラ・モードは、LTC1274の場合は2の補数、LTC1277の場合はオフセット・バイナリとしてフォーマットされます。
アプリケーション
- バッテリ動作ポータブル・システム
- PC用高速データ変換
- デジタル信号処理
- 多チャンネル・データ収集システム
- オーディオおよびテレコム処理
- スペクトル分析
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1277CSW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1277CSW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1277ISW#PBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1277ISW#TRPBF | 24-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1277CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1277CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1277ISW#PBF | 製造中 | |
| LTC1277ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。