LTC1099
製造中サンプル・ホールド内蔵高速8ビットA/Dコンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.61
Viewing:
製品情報
- サンプル・ホールド内蔵
- ミッシングコードなし
- ユーザ・トリム不要
- すべてのタイミング入力がエッジ感知なのでプロセッサとのインタフェースが容易
- 高速変換時間:2.5μS
- ラッチ付き3ステート出力
- 単一5V動作
- 外部クロックなし
- オーバフロー出力によりキャスケードが可能
- TC入力により変換時間はユーザ調整可能
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1099は、高速マイクロプロセッサ対応の8ビットA/Dコンバータ(A/D)です。内部サンプル・ホールド(S/H)により、A/Dは入力を最大でフル・ナイキスト限界まで変換することができます。2.5μSの変換レートでは、156kHz 5VP-Pの入力信号、つまり2.5V/μSまでのスルー・レートの信号を外部S/Hの必要なしにデジタイズすることができます。
READ(RD)モードおよびWRITE-READ(WR-RD)モードの2つの動作モードにより、プロセッサと容易にインタフェースすることができます。タイミング回路は内蔵されており、エッジ感知なので外部にパルス整形回路が不要です。Stand-Alone(SA)モードは、プロセッサを伴わないアプリケーションで便利です。
プロセッサ・データ・バスまたはI/Oポートへの容易なインタフェースを可能にするために、データ出力は3ステート制御によってラッチされます。オーバフロー出力(OFL)により、さらに高分解能のカスケーディングが可能です。
アプリケーション
- 分解能:8ビット
- 変換時間:
- 2.5μS(RDモード)
- 2.5μS(WR-RDモード)
- スルー・レート限界(内部S/H):2.5V/μS
- 低消費電力:最大75mW
- 全無調整誤差:
- LTC1099 ±1LSB
- LTC1099A ±1/2LSB
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1099ACN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1099AIN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1099CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1099CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1099CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LTC1099ACN#PBF | 製造中 | |
| LTC1099AIN#PBF | 製造中 | |
| LTC1099CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1099CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1099CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。