LT5525
製造中高直線性、低消費電力のダウンコンバーティング・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.68
製品情報
- 広い入力周波数範囲:0.8GHz~2.5GHz
- 広帯域LOおよびIF動作
- 高入力IP3:1900MHzで+17.6dBm
- 標準変換利得:1900MHzで-1.9dB
- 高いLO-RFおよびLO-IF絶縁
- SSBノイズ・フィギュア:1900MHzで15.1dB
- シングルエンド50ΩRFおよびLOインターフェイス
- LOバッファ内蔵:-5dBmのドライブ・レベル
- 低消費電流:28mA(標準)
- イネーブル機能
- 単一5V電源
- 16ピンQFN(4mm×4mm)パッケージ
LT5525は、point-to-pointデータ伝送、高性能無線、ワイヤレス・インフラストラクチャ・システムなどの高直線性を要求するアプリケーション向けに最適化された低消費電力広帯域ミキサです。このデバイスは、二重平衡アクティブ・ミキサのコアをドライブする、内部で50Ωに整合された高速LOアンプを内蔵しています。内蔵のRFバッファ・アンプにより、優れたLO-RF絶縁を提供します。RF入力バランとそれに関連するすべての50Ω整合部品を内蔵しています。IFポートは広範囲の周波数で容易に整合できるので、様々なアプリケーションに使用できます。
LT5525はパッシブ・ミキサに対する高性能の代替デバイスです。高いLOドライブ・レベルを必要とするパッシブ・ミキサと異なり、かなり低いLO入力レベルで動作し、LOパワー・レベルの変動に影響されにくくなっています。
アプリケーション
- Point-to-Pointデータ通信システム
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 高性能無線
- 高直線性レシーバ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT5525EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5525EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1 | ||
| LTC6946 | 製造中止 | ノイズとスプリアスを極めて低く抑えたVCO内蔵の0.37GHz~5.7GHz整数分周方式シンセサイザ |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く