LT5516
製造中800MHz~1.5GHz直接変換直交復調器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.86
製品情報
- 周波数範囲:800MHz~1.5GHz
- 高いIIP3:900MHzで21.5dBm
- 高いIIP2:52dBm
- ノイズ・フィギュア:900MHzで12.8dB
- 変換利得:900MHzで4.3dB
- I/Q利得ミスマッチ:0.2dB
- シャットダウン・モード
- 露出パッド付き16ピンQFN 4mm×4mmパッケージ
LT5516は、高直線性レシーバ・アプリケーションに対して最適化された800MHz~1.5GHz直接変換直交復調器です。このデバイスは、最大260MHzの帯域幅でRFまたはIF信号がIおよびQベースバンド信号に直接変換される通信レシーバに適しています。LT5516は平衡型IおよびQミキサ、LOバッファ・アンプ、高精度高周波直交ジェネレータを内蔵しています。
RFレシーバにおいて高直線性のLT5516は、固定利得フロントエンド増幅を使用した場合でも、優れたSFDR (spur-free dynamic range)を提供します。この直接変換レシーバは中間周波数(IF)信号処理が不要で、これに伴う画像フィルタリングやIFフィルタリングも不要です。IおよびQチャネルの出力でチャネル・フィルタリングを直接行なうことができます。これらの出力はチャネル選択フィルタ(LPF)またはベースバンド・アンプに直接インターフェイス可能です。
アプリケーション
- セルラー/PCS/UMTSインフラストラクチャ
- 高直線性直接変換I/Qレシーバ
- 高直線性I/Q復調器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT5516EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5516EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC5585 | 製造中 | IIP2とDCオフセットを制御する広帯域IQ復調器 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く