HMC802

製造中止

20 dB 1-Bit Digital Positive Control Attenuator SMT, DC - 10 GHz

Viewing:

製品情報

  • ±0.6 dB Typical Step Error
  • Low Insertion Loss: 3 dB
  • High IP3: +55 dBm
  • Single Control Line
  • TTL/CMOS Compatible Control
  • Single +5V Supply
  • 16 Lead 3x3mm SMT Package: 9mm²

推奨代替製品

HMC802A 新規設計に推奨

20 dB の GaAs MMIC 1 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、SMT、DC ~ 10 GHz

HMC802
20 dB 1-Bit Digital Positive Control Attenuator SMT, DC - 10 GHz
hmc802lp3_fbl
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
HMC802A 新規設計に推奨 20 dB の GaAs MMIC 1 ビット・デジタル正電圧制御減衰器、SMT、DC ~ 10 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC802LP3E
HMC802LP3E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品