HMC340A
製造中止DBL-BAL Mixer (Dual Channel) SMT, 1.7 - 4.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Conversion Loss: 8 dB
- LO/RF Isolation: 45 dB
- LO/IF Isolation: 33 dB
- Input IP3: +20 dBm
- Conversion Gain Balance: 0.1 dB
- 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²
The HMC340ALP5(E) is a double-balanced dual mixer covering 1.7 - 4.5 GHz RF/LO range. This passive MMIC mixer is constructed of GaAs Schottky diodes and on-chip baluns. The device can be used as an upconverter, downconverter, biphase (de)modulator, or phase comparator. The mixer symmetry of the HMC340ALP5 & HMC340ALP5E make it an ideal candidate for single sideband or image rejection applications. The consistent MMIC performance will improve system operation and assure regulatory compliance. A low cost, leadless 5x5 mm QFN surface mount package (LP5) houses the dual MMIC mixer IC.
Applications
- Wireless Infrastructure
- Wireless Local Loop
- Image Reject Mixer
- I/Q Modulator
- SSB Modulator
ドキュメント
製造中止品のデータシート 1
テープ&リール仕様 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC340ALP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| HMC340ALP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
| HMC340ALP5E | 製造中止 | |
| HMC340ALP5ETR | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。