HMC338-Die
製造中GaAs MMIC 低調波ミキサー・チップ、26 GHz ~ 33 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- LO アンプ内蔵: -5 dBm 入力
- 低調波励起(2 逓倍)の LO
- 高 2LO/RF アイソレーション: 33 dB
- ダイ・サイズ: 1.32 mm x 0.97 mm x 0.1 mm
HMC338 チップは、LO アンプを内蔵した汎用低調波励起(2 逓倍)MMIC ミキサーで、周波数範囲が 26 GHz ~ 33 GHz のアップコンバータまたはダウンコンバータとして使用することができます。このチップは GaAs PHEMT 技術を採用しているので、総チップ面積 1.28 mm² と小型化を実現しています。2LO-RF 間のアイソレーションが優れているため、フィルタ処理を追加する必要がありません。LO アンプはシングル・バイアス(+3 V ~ +4 V)の 2 段設計で、必要な駆動レベルはわずか -5 dBm(公称値)です。全てのデータは、直径 0.076 mm(3 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)のリボン・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション- 汎用アプリケーション
- 26 GHz ~ 33 GHz のマイクロ波無線
- ポイント to ポイント無線用のアップコンバータやダウンコンバータ
- 衛星通信システム
ドキュメント
データシート 1
品質関連資料 1
製品選択ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC338 | DIE | ||
| HMC338-SX | DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC338-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める