HMC136

製造中止

GaAs MMIC Bi-Phase Modulator Chip, 4 - 8 GHz

Viewing:

製品情報

  • Chip Integrates Directly into MIC Designs
  • Carrier Suppression: 30 dB
  • Direct Modulation in the 4 - 8 GHz Band
  • Functions also as a Phase Detector
  • Die Size: 1.40 x 1.40 x 0.1 mm
HMC136
GaAs MMIC Bi-Phase Modulator Chip, 4 - 8 GHz
hmc136_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

HMC136に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品