HMC1019

製造中止

0.5 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.1 - 30 GHz

Viewing:

製品情報

  • 0.5 dB LSB Steps to 15.5 dB
  • TTL/CMOS Compatible, Serial Control
  • Unique Asynchronous Mode Control Allows Immediate Attenuation Level Setting
  • ±0.5 dB Typical Bit Error
  • High Input IP3: +45 dBm
  • 16 mm² Leadless SMT Plastic Package
HMC1019
0.5 dB LSB 5-Bit Digital Attenuator SMT, 0.1 - 30 GHz
hmc1019lp4_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
HMC1019A 新規設計に推奨 0.5 dB LSB GaAs MMIC 5 ビット・デジタル減衰器、0.1 GHz ~ 30 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC1019LP4E
HMC1019LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品