HMC-T2240
製造中止10 MHz ~ 40 GHz 合成信号発生器
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 高出力電力: 1 GHz で +27 dBm
- 広い周波数範囲:
10 MHz ~ 40 GHz - 優れた位相ノイズ性能:
10 kHz オフセットで -98 dBc/Hz(10 GHz)
- スプリアス除去:
10 GHz で -70 dBc - 電力分解能: 0.1 dB
- 周波数分解能: 1 Hz
HMC-T2240 は実装しやすい試験装置のソリューションで、必要な信号を発生するように設計されています。HMC-T2240 は、高品質で市場をリードする Hittite の MMIC を基に作られており、同等のサイズとコストの信号発生器の中で、最大出力電力、最小高調波レベルを誇り、最も広い周波数範囲を提供します。
この小型で軽量の信号発生器は、USB、GPIB およびイーサネット・インターフェースも備えているため、様々な試験環境に安心して組み込むことができ、全体的な生産性や装置の稼働率を改善します。
アプリケーション
- ATE
- 試験および計測
- 研究開発の実験
長所
- 多様性: 高駆動能力でテスト・セットアップを簡素化
- 高効率: 500 μs の周波数切替え
- 高精度: Hittite の MMIC を搭載
- 柔軟性: USB、GPIB またはイーサネットを介したマニュアルまたはソフトウェア制御
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| HMC-T2240 | INSTRUMENTATION,SYNTHESZR |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 15, 2018 - 18_0072 Obsolesces of HMC-T2220 and HMC-T2240 and Power Cords |
||
| HMC-T2240 | 製造中止 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
HMC-T2240に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める