DS2165

発売前

16/24/32kbps ADPCMプロセッサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 64kbpsのPCM音声を32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかに圧縮、もしくは32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかのPCM音声を64kbpsに伸張
  • 完全に独立したデュアルチャネル構成 ; デバイスは、プログラムにより下記のいずれかを実行可能
    • 2つの伸張のみ
    • 2つの圧縮のみ
    • 1拡大と1圧縮
  • combo-codecデバイスと直接相互接続
  • 入出力間の遅延が375µs以下
  • 簡単なシリアルポートを用いてデバイスを設定
  • 内蔵のタイムスロット割当て回路(TSAC)機能による、各種タイムスロットでのデータ入出力
  • チャネル対応の信号をサポート
  • 各チャネルを独立にアイドル状態またはバイパス可能
  • ホストプロセッサが不要のハードウェアモード ; 音声保存アプリケーションに最適
  • DS2167 ADPCMプロセッサチップに遡及対応
  • 単一+5V電源 ; 低電力CMOS技術
  • 28ピンPLCC
  • 3V動作バージョンが利用可能(DS2165QL)

ADPCMプロセッサチップのDS2165は、3種類のレートで適応差分パルスコード変調(ADPCM)音声圧縮を行なうよう最適化された、専用のディジタル信号処理(DSP)チップです。このチップは、プログラムにより、64kbpsの音声データを32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかに圧縮したり、32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかの音声データを64kbpsに伸張することができます。32kbpsへの圧縮は、CCITT勧告G.721 (1986年7月)とANSI文書T1.301 (1987年4月)で規定されたアルゴリズムに従います。24kbpsへの圧縮は、ANSI文書T1.303に従います。16kpbsへの圧縮は、ダラスセミコンダクタが開発した独自アルゴリズムに従います。DS2165では、圧縮アルゴリズムを実行中に切り換えることができます。そのため、ユーザは利用帯域幅をダイナミックかつ最大限に活用できます。

DS2165
16/24/32kbps ADPCMプロセッサ
DS2165、DS2165Q:ブロックダイアグラム
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
DS2165に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品