利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • CCITT/ITU G.726仕様に従って、64kbpsのPCM音声を32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかに圧縮、もしくは32kbps、24kbps、または16kbpsのいずれかのPCM音声を64kbpsに伸張
  • 完全に独立したデュアルチャネル構成 ; デバイスは、プログラムにより下記のいずれかを実行可能
    • 2つの伸張のみ
    • 2つの圧縮のみ
    • 1伸張と1圧縮
  • combo-codecデバイスと直接相互接続
  • 入出力間の遅延が375µs以下
  • 簡単なシリアルポートを用いたデバイス設定
  • 内蔵のタイムスロット割当て回路(TSAC)機能による、各種タイムスロットデータ入出力可能
  • チャネル対応信号のサポート
  • 各チャネルを独立にアイドル状態にしたりバイパスすることが可能
  • ホストプロセッサ不要のハードウェアモード ; 音声保存アプリケーションに最適
  • ADPCMプロセッサチップのDS2165に遡及対応
  • 単一+5V電源 ; 低電力CMOS技術
  • 28ピンPLCC
DS2164Q
G.726 ADPCMプロセッサ
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
DS2164Qに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品