利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ディジタル温度計が0.5℃単位で温度を測定
  • 内蔵リアルタイムクロック(RTC)とタイマの月間誤差は、±2分(0℃~45℃の場合)
  • ユーザプログラマブルな1~255分間隔で自動的に起動し、温度測定
  • 不揮発性(NV)保護メモリに最大2048の連続温度測定値を記録
  • 2.0℃の分解能で長期温度ヒストグラムを記録
  • プログラマブルな高低温アラームしきい値
  • しきい値で指定した範囲を温度が超えると、最大24のタイムスタンプと時間長を記録
  • 512バイトの汎用読込み/書込みNVメモリ
  • 1-Wireプロトコルを用いて、14.1kbpsまたは125kbpsでシングルディジタルシグナルによりホストと通信
共通iButton機能
  • 瞬間接触によるディジタル識別/情報
  • 出荷時レーザ書き込みおよびテスト済みのユニークな64ビット登録番号(8ビットファミリコード + 48ビットシリアルナンバ + 8ビットCRCテスタ)により、類似部品がなくなり、完全追跡可能
  • 1-Wireネット用マルチドロップコントローラ
  • チップベースのデータ媒体が情報をコンパクトに格納
  • 取付け時にもデータにアクセス可能
  • カップ形プローブにより、ボタン形状を自動調整
  • 登録番号が刻印された耐久性の高いステンレススチールケースによって過酷な環境に対応
  • 容易に自己接着の接着裏材により貼り付けられ、フランジでラッチされ、リングをリムに押し付けてロック可能
  • UL#913 (第4 版)に適合。本質安全防爆機器:Group A、B、C、およびD LocationのDivision 1、 Class I で用いる実体概念に基づいて認証済み(申請中)
DS1921L-F5X
Thermochron iButton
DS1921L-F5Xgenericbutton_F5.jpg
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
DS1921L-F5Xに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品