利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • リアルタイムクロックは、百分の数秒、分、時間、曜日、日、月、および年を把握動作
  • 512k x 8 NV SRAMは、不揮発性スタティックRAMまたはEEPROMに直接置換え可能
  • 内蔵のリチウム電池は、カレンダーの運用を維持し、RAMデータを保持。
  • ウォッチ機能は、RAM操作の影響なし。
  • 2100年まで有効なうるう年自動補正
  • 電源なしで10年間以上データを保持
  • ±10%の動作電圧範囲
  • 電源初期投入まで、リチウム電池を電気的に切断
  • DIPモジュールのみ
    • 標準32ピンJEDEC規格準拠のピン配列
    • DS1248と上位互換
  • PowerCapモジュールボードのみ
    • 電池と水晶振動子を内蔵するPowerCapに直接接続する表面実装型パッケージ
    • 電池交換可能(PowerCap)
    • 他の記録密度のDS124xPファントムクロックとピンコンパチブル
DS1251P
ファントムクロック付き、4096K NV SRAM
DS1251、DS1251P:ピン配置
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
メモリ & データ・ロガー 1
DS9034PCX 製造中 水晶内蔵PowerCap
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS1251Pに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品