DS1110LE-100

3V、10タップ、シリコンディレイライン

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • オールシリコン、3V、10タップディレイライン
  • DS1110の改良型、ドロップイン置換品
  • 10個のタップを等間隔で配置
  • 安定で正確な遅延
  • 高精度の立上りエッジと立下りエッジ
  • 遅延誤差:±5%または±2nsのいずれか大きい方の値(3.3V、+25℃にて)
  • 低コスト
  • 薄型、14ピンTSSOP
  • 低電力CMOS
  • TTL/CMOS対応
  • 気相、およびIR半田付けが可能
  • 高回転商品のプロトタイプ
  • 民生用と工業用の温度範囲に対して規定された遅延
  • カスタム遅延可能
  • DS1110L 10タップディレイラインは、DS1110の3Vバージョンで、遅延が10ns~500nsで、等間隔遅延の10個のタップを備えています。DS1110Lシリーズディレイラインの公称精度は、3.3V、+25℃において±5%または±2nsのいずれか大きい方の値となります。DS1110Lは、2.7V~3.6Vの使用条件で特性が規定されています。DS1110Lでは、立上りエッジ遅延と立下りエッジ遅延がともに同じ精度で実現します。このデバイスは、標準の14ピンTSSOPパッケージで提供されます。

    アプリケーション

    • 自動試験装置(ATE)
    • 通信システム
    • 医療用機器
    • PC周辺機器

    DS1110LE-100
    3V、10タップ、シリコンディレイライン
    DS1110L、DS1110LE-100、DS1110LE-125、DS1110LE-150、DS1110LE-175、DS1110LE-200、DS1110LE-250、DS1110LE-300、DS1110LE-350、DS1110LE-400、DS1110LE-450、DS1110LE-500:ピン配置
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
    リアルタイム・クロック(RTC) & タイマー 1
    DS1110 製造中 10タップ、シリコンディレイライン
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    DS1110LE-100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品