DG508A
製造中モノリシックCMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.76
Viewing:
製品情報
- Improved Second Source
- Operate from ±4.5V to ±18V Supplies
- Symmetrical, Bidirectional Operation
- Logic and Enable Inputs, TTL and CMOS Compatible
- Latchup-Proof Construction
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- 航空機用ヘッドアップディスプレイ
- 制御システム
- データ収集システム
- データロギング
- 信号ルーティング
ドキュメント
データシート 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG508AAK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AAK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AAZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG508ABK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508AC/D | DIE | ||
| DG508ACJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508ACWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508ACWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508ADJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG508ADY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508ADY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508AEWE+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508AEWE+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DG508AMY/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG508AMY/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| アナログスイッチ&マルチプレクサ 8 | ||
| MAX4508 | 製造中 | フォルト保護、高電圧、出力クランプ付き、シングル8:1/デュアル4:1マルチプレクサ |
| MAX4509 | 製造中 | フォルト保護、高電圧、出力クランプ付き、シングル8:1/デュアル4:1マルチプレクサ |
| MAX4638 | 最終販売 | 3.5Ω、シングル8:1およびデュアル4:1、低電圧アナログマルチプレクサ |
| MAX4639 | 最終販売 | 3.5Ω、シングル8:1およびデュアル4:1、低電圧アナログマルチプレクサ |
| MAX338 | 製造中 | 8チャネル/デュアル4チャネル、低リーク電流、CMOSアナログマルチプレクサ |
| MAX339 | 製造中 | 8チャネル/デュアル4チャネル、低リーク電流、CMOSアナログマルチプレクサ |
| MAX398 | 製造中 | 高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ |
| MAX399 | 製造中 | 高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ |