MAX398
製造中高精度、8チャネル/デュアル4チャネル、低電圧、CMOSアナログマルチプレクサ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.25
製品情報
- 工業標準のDG408/DG409/DG508A/DG509Aとピンコンパチブル
- チャネル間のオン抵抗マッチング(6Ω以下を保証)
- 低オン抵抗(100Ω以下)
- 全信号範囲でのオン抵抗平坦性(11Ω以下を保証)
- 低チャージインジェクション:5pC以下を保証
- NOオフリーク電流:1nA以下(+85℃)
- COMオフリーク電流:2.5nA以下(+85℃)
- ESD保護:2000V以上
- 単一電源動作:+3V~+15V
デュアル電源動作:±3V~±8V - 低消費電力(300µW以下)
- レイルトゥレイル信号に対応
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX398/MAX399は、高精度のモノリシックCMOSアナログマルチプレクサで、オン抵抗が低く(100Ω以下)、チャネル間のマッチングが6Ω以下で、全信号範囲で平坦性を保ちます(11Ω max)。また、全温度範囲での低リーク電流(NOオフリーク電流は、+85℃で2.5nA以下)および高速スイッチング(遷移時間は250ns以下)を提供します。MAX398は8チャネル、MAX399はデュアル4チャネルです。
MAX398/MAX399は、マキシムの低電圧シリコンゲートプロセスで製造されています。設計の改良により超低チャージインジェクション(5pC max)が実現され、静電放電(ESD)保護は2000V以上が保証されています。
これらのマルチプレクサは、+3V~+15Vの単一電源または±3V~±8Vのデュアル電源で動作し、これらのレイルトゥレイルでCMOSロジック入力のコンパチビリティおよび高速スイッチング特性を維持します。CMOS入力であるため、入力負荷が軽減されています。MAX398/MAX399は、工業標準のDG408、DG409、DG508AおよびDG509Aとピンコンパチブルです。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 自動試験装置(ATE)
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 低電圧データ収集
- 軍事用無線
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX398CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX398CSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398CSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398ESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX398ESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MAX398CPE+ | 製造中 | |
| MAX398CSE+ | 製造中 | |
| MAX398CSE+T | 製造中 | |
| MAX398ESE+ | 製造中 | |
| MAX398ESE+T | 製造中 | |
|
8 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX398CSE+ | 製造中 | |
| MAX398CSE+T | 製造中 | |
| MAX398ESE+ | 製造中 | |
| MAX398ESE+T | 製造中 | |
|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX398ESE+ | 製造中 | |
| MAX398ESE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX398ESE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MAX398に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める