DG442
製造中改良品、クワッド、SPSTアナログスイッチ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.46
製品情報
- 業界標準DG441/DG442のプラグインアップグレード
- チャネル間のrDS(ON)整合の改善:(4Ω max)
- 全信号範囲でのrFLAT(ON)の保証:(9Ω max)
- チャージインジェクションの改善:(10pC max)
- 全温度範囲でのオフリーク電流の改善:(< 5nA +85℃)
- ESD耐性:(2000V min) 3015.7法
従来からの特長
- 低いrDS(ON):(85Ω max)
- 単一電源動作:(+10V~+30V)
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±20V
- 低消費電力:(1.65mW max)
- レイルトゥレイル信号処理
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
マキシムの再設計されたアナログスイッチDG441/DG442は、スイッチ間のオン抵抗整合(4Ω max)および全信号範囲でのオン抵抗平坦性(9Ω max)の保証を特長とします。これらの低オン抵抗スイッチはいずれの方向でも優れた動作を行います。これらの製品は、低チャージインジェクション(10pC max)、低消費電力(1.65mW)、および最低2000V (3015.7法)のESD耐性を保証します。新設計によって全温度範囲でオフリーク電流はこれまでよりも低くなっています(+85℃で5nA以下)。
DG441/DG442は、クワッド、単極/単投(SPST)アナログスイッチです。DG441は4つのノーマリクローズスイッチを、DG442は4つのノーマリオープンスイッチを備えています。切替時間はtONで250ns以下、tOFFで170ns以下です。これらの製品は+10V~+30Vの単一電源、または±4.5V~±20Vのバイポーラ電源で動作します。マキシムの改良型DG441/DG442は44Vシリコンゲートプロセスで製造されます。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 通信システム
- ファックス機
- ガイダンスおよび制御システム
- ヘッドアップディスプレイ
- 軍事用無線
- モデム
- PBX、PABX
- サンプル/ホールド回路
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-9204102M2C | Leadless Chip Carrier | ||
| DG442AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG442CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG442CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG442DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG442DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG442ETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| DG442ETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| 5962-9204102M2C | ||
| DG442AK/883B | 製造中 | |
| DG442CY+ | 製造中 | |
| DG442CY+T | 製造中 | |
| DG442DY+ | 製造中 | |
| DG442DY+T | 製造中 | |
| DG442ETE+ | 製造中 | |
| DG442ETE+T | 製造中 | |
|
1 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
| 5962-9204102M2C | ||
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG442DY+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| DG442ETE+ | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DG442ETE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG442に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める