DG408
製造中Improved, 8-Channel/Dual 4-Channel, CMOS Analog Multiplexers
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.99
製品情報
- Pin-Compatible Plug-In Upgrades for Industry Standard DG408/DG409
- Guaranteed Matching Between Channels, 8Ω Max
- Guaranteed On-Resistance Flatness, 9Ω Max
- Guaranteed Low Charge Injection, 15pC Max
- Low On-Resistance, 100Ω Max
- Input Leakage, 5nA Max at +85°C
- Low Power Consumption, 1.25mW Max
- Rail-to-Rail Signal Handling
- Digital Input Controls TTL/CMOS Compatible
- ESD Protection > 2000V per Method 3015.7
Maxim's redesigned DG408 and DG409 CMOS analog multiplexers now feature guaranteed matching between channels (8Ω max) and flatness over the specified signal range (9Ω max). These low on-resistance muxes (100Ω max) conduct equally well in either direction and feature guaranteed low charge injection (15pC max). In addition, these new muxes offer low input off-leakage current over temperatureµless than 5nA at +85°C.
The DG408 is a 1-of-8 multiplexer/demultiplexer and the DG409 is a dual 4-channel multiplexer/demultiplexer. Both muxes operate with a +5V to +30V single supply and with ±5V to ±20V dual supplies. ESD protection is guaranteed to be greater than 2000V per Method 3015.7 of MIL-STD-883. These improved muxes are pin-compatible plug-in upgrades for the industry standard DG408 and DG409.
Applications
- Audio-Signal Routing
- Communication Systems
- Data Acquisition
- Guidance and Control Systems
- Sample-and-Hold Circuits
- Test Equipment
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG408AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG408AZ/883B | Leadless Chip Carrier | ||
| DG408CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG408CUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG408CUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG408CY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG408CY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG408DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG408DY+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG408DY+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG408EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG408EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DG408MY/PR+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DG408MY/PR+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| DG408AK/883B | 製造中 | |
| DG408AZ/883B | 製造中 | |
| DG408CJ+ | 製造中 | |
| DG408CUE+ | 製造中 | |
| DG408CUE+T | 製造中 | |
| DG408CY+ | 製造中 | |
| DG408CY+T | 製造中 | |
| DG408DJ+ | 製造中 | |
| DG408DY+ | 製造中 | |
| DG408DY+T | 製造中 | |
| DG408EUE+ | 製造中 | |
| DG408EUE+T | 製造中 | |
| DG408MY/PR+ | 製造中 | |
| DG408MY/PR+T | 製造中 | |
|
1 3, 2018 - 1640 ASSEMBLY |
||
| DG408AZ/883B | 製造中 | |
|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| DG408CUE+ | 製造中 | |
| DG408CUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| DG408CUE+T | 製造中 | |
| DG408EUE+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG408CY+T | 製造中 | |
| DG408DY+T | 製造中 | |
| DG408MY/PR+T | 製造中 | |
|
5 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
| DG408EUE+ | 製造中 | |
| DG408EUE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- DG408
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。