DG212
製造中クワッドSPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.23
Viewing:
製品情報
- Guaranteed ±4.5V to ±18V Operation
- No VL Supply Required
- Nonlatching with Supplies Turned Off and Input Signals Present
- CMOS and TTL Logic Compatible
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- アナログマルチプレクサ
- 自動試験装置
- 通信システム
- PBX、PABX
- プログラマブルゲインアンプ
- サンプル/ホールド
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG212CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG212CSE+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CSE+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212CY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212DJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG212DY+ | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212DY+T | 16-Lead SOIC (3.9mm x 9.9mm x 1.55mm) | ||
| DG212ETE+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| DG212ETE+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| DG212EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| DG212EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める