ADG212A
新規設計には非推奨SPSTスイッチ、クワッド(ノーマル・オープン・スイッチ、DG212の互換品)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.57
Viewing:
製品情報
- 44V最大定格
- ±15Vのアナログ信号範囲
- 低オン抵抗(max:115Ω)
- 低リーク電流(typ:0.5nA)
- ブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作
- 単電源動作が可能
- 拡張工業用温度範囲(-40~+85℃)
- TTL / CMOS互換
- DG212の上位互換品
- 16ピンのDIP / SOICおよび20ピンのPLCCパッケージ
ADG212Aは、個別に選択可能な4つのスイッチで構成されるモノリシックCMOSデバイスです。高度なLC2MOSプロセスに基づく設計により、信号処理能力が±15Vに向上しました。高速のスイッチング速度や低RONも特長になっています。
ADG212Aのスイッチは、該当する制御入力のロジックがハイでオンになります。各チャンネルは双方向となっており、また、各入力信号レンジが電源電圧まで拡大します。すべてのスイッチは、マルチプレクサのアプリケーションで使用するためにブレーク・ビフォア・メークのスイッチング動作を実行します。設計上、低チャージ・インジェクションになっているため、デジタル入力のスイッチング時のトランジェントがごくわずかになります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADG212AKNZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADG212AKPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG212AKRZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADG212AKRZ-REEL | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADG212AKNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG212AKNZ | 製造中 | |
|
2 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
| ADG212AKRZ | 製造中 | |
| ADG212AKRZ-REEL | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADG212AKRZ | 製造中 | |
| ADG212AKRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。