DG202
製造中クワッドSPST CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.44
Viewing:
製品情報
- Guaranteed ±4.5V to ±18V Operation
- No VL Supply Required
- Nonlatching with Supplies Turned Off and Input Signals Present
- CMOS and TTL Logic Compatible
- Monolithic, Low-Power CMOS Design
アプリケーション
- アナログマルチプレクサ
- 自動試験装置
- 通信システム
- PBX、PABX
- プログラマブルゲインアンプ
- サンプル/ホールド
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DG202AK | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG202AK/883B | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG202CJ+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| DG202CSE+ | SOIC_N | ||
| DG202CSE+T | SOIC_N | ||
| DG202DY+ | SOIC_N | ||
| DG202DY+T | SOIC_N |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| DG202CSE+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DG202に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める