ADXL319
新規設計に推奨低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 超低ノイズ密度:44μg/√Hz(XY)および55μg/√Hz(Z)
- 低消費電力:520μA
- 広帯域幅:8kHz
- デジタル補正適用時の相対的平坦性(7.6kHz未満):0.5dB
- デジタル補正非適用時の相対的平坦性(5kHz未満):3.5dB
- 低レイテンシ
- 群遅延85μs未満(I2S/TDMの場合)
- 群遅延25μs未満(PDMの場合)
- デジタル機能
- 16ビットADC
- マルチプロトコル・シリアル・インターフェース:SPIまたはI2C
- マルチプロトコル・オーディオ・データ出力:I2S、TDM、PDM
- プログラム可能なLPFとHPF
- 同期または非同期データ・サンプリング
- 出力FIFO:320ワード
- システム・レベルの節電を実現する組込み機能
- 設定可能な割込みモード
- 温度センサー内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータによるVS:2.25V~3.6V(または1.8VでV1P8)
- VDDIO:1.14V~3.6V(全温度範囲で1.62V~3.6V)
- 電子機械式セルフ・テスト
- 10,000gの機械的衝撃
- RoHS準拠
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 14端子、2.9mm × 2.8mm × 0.87mm、LGAパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADXL319は、測定範囲を選択できる低ノイズ密度、低消費電力の3軸加速度センサーです。±15g、±30g、±60gの範囲に対応しています。
ADXL319は業界をリードする低ノイズを特長とし、最小限のキャリブレーションで高精度のアプリケーションを実現します。低ノイズ、低消費電力のADXL319では、振動の大きい環境でも音声信号を正確に測定できます。
ADXL319の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)またはIC間(I2C)インターフェースのいずれかの該当する機能のみで表されることがあります。また、そのオーディオ機能(パルス密度変調(PDM)、IC間サウンド(I2S)、または時分割多重化(TDM))によって表される場合もあります。
ADXL319は、低消費電力に加えて、真のシステム・レベル性能を可能にする多くの機能を備えています。これらの機能には、内蔵のマイクロパワー温度センサー、割込み、先入れ先出し(FIFO)などがあります。更に、ADXL319は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL319は、2.25V~3.6Vの広い電源範囲(または1.8V電源)で動作し、必要に応じて、別の電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。ADXL319は、14端子、2.9mm × 2.8mm × 0.87mmのLGAパッケージを採用しており、グレード1の車載温度範囲全体で動作するよう仕様規定されています。
- オートモーティブ・ロード・ノイズ・キャンセレーション(RNC)
- 状態基準保全
- ロボット
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストデバイス・ドライバ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL319-1WBCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL319-1WBCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL319-2WBCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
| ADXL319-2WBCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?