ADXL252
製造中SPI および PSI5 準拠 2 軸 60 g ~ 480 g センサー
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- ユーザ選択可能なセンサーの g 範囲:±60 g、±120 g、±240 g、±480 g
- 2 軸(x 軸および z 軸)センサー
- PSI5 バージョン 2.1 エアバッグ準規格準拠
- 同期動作
- PSI5-P10P-500/3L 他
- 双方向通信によるデイジーチェーン動作
- 同期動作
- アプリケーション・レベルのシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)通信
- 16 ビットまたは 10 ビットのセンサー・データを選択可能
- 各軸に個別にプログラマブルな g範囲およびタイム・スロット
- 各軸を個別に故障識別
- 完全差動アナログ・シグナル・チェーン
- 0.25 μs データ・インターポレーション・ルーチン
- ユーザー選択可能な連続オートゼロ動作
- 電磁干渉(EMI)および無線周波数干渉(RFI)に対する高い抵抗
- SPI モード電源電圧:3.3 V および 5 V、+5%
- PSI5 モード電源電圧範囲:4.5 V ~ 11.0 V
- オートモーティブ・アプリケーション向けの性能を評価済み
ADXL252 は、g 範囲を選択可能な 2 軸統合化サテライト・センサーです。PSI5 バージョン 2.1 エアバッグ準規格に準拠し、PSI5 バージョン 1.3 にも下位準拠しています。ADXL252(x 軸/z 軸)は、正面衝突および側面衝突エアバッグ、さらにサテライト・センサーや電子制御装置(ECU)メイン・センサーのアプリケーション向けに、低価格のソリューションを実現します。加速度データは、2 ワイヤ式デジタル電流ループ PSI5 バスを介して制御モジュールに送られます。ECU アプリケーションの場合には、SPI バスを介した通信も可能です。
このデバイスでは、ECC 保護された ワンタイム・プログラマブル(OTP)メモリを採用しています。センサーの g 範囲は、±60 g、±120 g、±240 g、±480 g の加速度のフルスケール測定が可能になるように設定できます。各軸を異なるタイム・スロットで複数の g 範囲に個別にプログラムできます。PSI5 モードには、プログラマブルなタイム・スロットが 4 つあります。このデバイスは、16 ビットまたは 10 ビットの加速度データを制御モジュールに送信します。1 ビットのパリティ・チェック、または 3 ビットの巡回冗長検査(CRC)のいずれかを行うように設定できます。
ADXL252 は、4 mm × 4 mm LFCSP パッケージで提供され、オートモーティブ温度 −40°C ~ + 125°C の全範囲で動作するように仕様規定されています。
アプリケーション
- 正面衝突の検知
- 側面衝突の検知
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADXL252WBCPZ-RL | 12-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 1.45mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 24_0206 Qualification of Alternate Wafer Fab for TSMC 0.18um 40V BCDMOS Process |
||
| ADXL252WBCPZ-RL | 製造中 | |
|
2 7, 2022 - 22_0011 ADXL252 Transfer to Full Electrostatic Actuation (ESA) |
||
| ADXL252WBCPZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADXL252に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める