ADVFC32
新規設計には非推奨電圧 / 周波数(V/F)コンバータ、低価格、モノリシック
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.52
製品情報
- 優れた直線性
±0.01%(max)@10kHzフルスケール
±0.05%(max)@100kHzフルスケール
±0.2%(max)@500kHzフルスケール - TTL / CMOS互換出力
- V/F変換とF/V変換
- 6桁のダイナミックレンジ
- 電圧または電流入力
- 信頼性の高いモノリシック構造
- MIL品も用意
業界標準製品のADVFC32は、優れた直線性(0.01%の最大誤差:10kHz時)と最大0.5MHzの動作周波数を備える低価格モノリシックの電圧 / 周波数(V/F)コンバータまたは周波数 / 電圧(F/V)コンバータです。V/F設定のときには、わずかな部品を外付けするだけで、正あるいは負の入力電圧または電流を比例する周波数に変換できます。F/V変換の場合には、V/F設定時と同じ部品をシンプルな構成のバイアシング・ネットワークとともに使用すれば、広範囲な入力ロジック・レベルに対応できます。
V/F動作モードのときは、オープン・コレクタ周波数出力を使用して、TTLまたはCMOSロジック・レベルとの互換性を実現します。プルアップ抵抗を最大30Vの電圧、あるいは従来型のCMOSまたはTTLロジック・レベルの場合は+15Vまたは+5Vに接続できます。この抵抗は、オープン・コレクタ出力を通過する電流を8mAまで制限するように選択する必要があります。インピーダンスの高い負荷を駆動する場合はより大きな抵抗値を使用できます。
温度係数の低いツェナー・ダイオードの採用により、入力オフセット・ドリフトをわずかにフルスケールの3ppm/℃に抑え、さらにフルスケール・キャリブレーション・ドリフトを最大で100ppm/℃(ADVFC32BH)に維持します。
ADVFC32には3つの温度範囲のグレードがあります。14ピンのプラスチックDIPは、商用温度範囲のグレード、ハーメチック・シールドのTO-100キャンは、工業用温度範囲と拡張工業用温度範囲のグレードです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADVFC32BH | 10 ld TO_100 | ||
| ADVFC32KNZ | 14-Lead PDIP | ||
| ADVFC32SH | 10 ld TO_100 | ||
| ADVFC32SH/883B | TO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 16, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
| ADVFC32BH | ||
| ADVFC32KNZ | ||
| ADVFC32SH | ||
| ADVFC32SH/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| ADVFC32BH | ||
| ADVFC32SH | ||
| ADVFC32SH/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| ADVFC32BH | ||
| ADVFC32KNZ | ||
| ADVFC32SH | ||
| ADVFC32SH/883B | ||
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADVFC32KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADVFC32KNZ | ||
|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
| ADVFC32SH | ||
| ADVFC32SH/883B | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| ADVFC32SH/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。