ADuM341E
新規設計に推奨5.7kVrmsクワッド・デジタル・アイソレータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.82
製品情報
- 高いコモンモード過渡耐圧:180kV/µs(代表値)
- 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い耐性
- 短い伝搬遅延
- 6.2ns(代表値)(最大10ns)(5V動作時)
- 低い動作時消費電力:1.65mA/ch未満(1Mbps時)
- 2.25Vから5.5Vへのレベル変換
- 最大150Mbpsのデータ・レートを確保(5V動作時)
- 高温動作:125°C
- 安全性と規制に対する認定
- UL認定:5,700Vrmsで1分間、UL 1577規格に準拠
- VDE適合性認定(申請中)
- DIN V VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01
- VIORM = 1173V peak
- 10,000V peak強化サージ絶縁電圧
- IEC 62368-1およびIEC 61010-1に準拠するCSA認定(申請中)
- EN 62368-1に準拠するTÜV Süd認定(申請中)
- GB4943.1-2022に準拠するCQC認定(申請中)
- 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
- 入出力ピンのESD保護:±5kV HBM
- フェイルセーフ・オプション:ハイ(E1)またはロー(E0)
- 16ピン、RoHS準拠、SOICパッケージ
- 以下の製品との下位互換性
- ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
- ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
- ADuM140E/ADuM141E/ADuM142E
- ADuM240E/ADuM241E/ADuM242E
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eは、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースにした4チャンネルのデジタル・アイソレータです。これらのアイソレーション・デバイスは、高速CMOS技術と空芯コアを使ったバックツーバック・モノリシック・トランス技術の組み合わせによって優れた性能特性を提供し、5MbpsでCISPR 32/EN 55032クラスBの基準に適合します。5V動作時の最大伝搬遅延は10ns、パルス幅歪みは3ns未満です。チャンネル間マッチングは厳しく、最大3.0nsです。
ADuM340E/ADuM341E/ADuM342Eのデータ・チャンネルは独立していて、5.7kVrmsの定格電圧に耐える様々な構成を用意しています(データシートの図26を参照)。これらのデバイスは両側とも2.25V~5.5Vの電源電圧で動作するため、低電圧システムにも使用できる他、絶縁バリアをまたぐ電圧変換機能も備えています。
2種類のフェイルセーフ・オプションがあり、入力電源が停止すると、出力が既定の状態に遷移します。
アプリケーション
- シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)/データ・コンバータ絶縁
- RS-485およびCAN FD(データ・レートの柔軟なコントローラ・エリア・ネットワーク)での工業用フィールド・バス・アイソレーション
- PWMコントローラの信号絶縁
- 汎用マルチチャンネル絶縁
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
サードパーティ・ソリューション 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM341E0BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E0BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E0BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E0BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E0WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E0WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E0WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E0WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E1BRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E1BRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E1BRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E1BRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E1WBRQZ | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E1WBRQZ-RL7 | 16-Lead QSOP | ||
| ADUM341E1WBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADUM341E1WBRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADUM341E0
- ADUM341E1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。