ADUM321N

新規設計に推奨

5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 高いコモンモード過渡耐圧:180kV/μs(代表値)
  • 放射ノイズ、伝導ノイズに対する高い耐性
  • 短い伝搬遅延
    • 代表値:6.2ns、最大値:10ns(5V動作時)
  • 低い動作時消費電力:1.65mA/ch未満(1Mbps時)
  • 2.25Vから5.5Vへのレベル変換
  • 保証データ・レート:150Mbps(最大値)
  • 高温動作:125°C
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL1577によるUL認定
      • 5700V rms(SOIC_IC)
      • 3000V rms(SOIC_N)
    • VDE適合性認定
      • VIORM = 1173 VPEAK(SOIC_IC)
      • VIORM = 636VPEAK(SOIC_N)
    • IEC 62368-1およびIEC 61010-1に準拠するCSAコンポーネント認定
    • EN 62368-1に準拠するTÜV SÜDコンポーネント認定
    • GB4943.1-2022に準拠するCQCコンポーネント認定
  • 絶縁バリアをまたぐ±8kV IEC 61000-4-2 ESD保護
  • 入出力ピンのESD保護:±4kV HBM
  • ハイ(N1)またはロー(N0)のフェイルセーフ・オプション
  • SOIC_N下位互換性:
    • ADuM1200/ADuM1201/ADuM1210/ADuM1211
    • ADuM3200/ADuM3201/ADuM3210/ADuM3211
    • ADuM120N/ADuM121N
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
  • 動作温度範囲:−40°C~+125°C
  • 8ピン、ナローボディ、RoHS準拠、標準スモール・アウトラインSOIC_Nパッケージと8ピン、ワイドボディ、RoHS準拠、標準スモール・アウトラインSOIC_ICパッケージを採用
ADUM321N
5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ
ADuM321N Functional Block Diagram ADuM321N Pin Configuration ADuM321N Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM32XNEBZ

ADuM320N/ADuM321N(5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ)の性能評価

機能と利点

  • ADuM320N/ADuM321Nデジタル・アイソレータ・ファミリの評価を簡略化
  • 他のサポートされている8ピンSOIC_NパッケージのiCouplerデジタル・アイソレータを評価できるようにU3は未挿入
  • ブレッドボード/プロトタイプ・ボードでの迅速な評価のために最適化された小規模で簡単な構成
  • 信号の測定用に適合可能なテスト・ポイント

製品詳細

EVAL-ADuM32XNEBZ評価用ボードは、3kV RMSのiCoupler®デジタル・アイソレータであるADuM320N/ADuM321Nファミリを簡略かつ効率的に評価できます。また、EVAL-ADuM32XNEBZ評価用ボードは、未実装のU3を使用して他の複数の8ピンSOIC_N iCouplerデジタル・アイソレータも評価できます。U3はサポートされているデバイスの評価に適したJEDEC規格の8ピンSOIC_Nパッド・レイアウトおよび配線を備えています。

EVAL-ADuM32XNEBZ評価用ボードでは各コンポーネント(U1~U3)間にV字形の溝があり、ユーザはPCBをいくつかの部分に分割して、選択した特定のデバイスをブレッドボードや同様なプロトタイピング・ボード上で簡単に検査できます。U3に異なるサポート対象デバイスを実装した場合は、該当するデバイスのデータシートを参照してください。

電源と入出力はピン・ヘッダー・コネクタに直接接続するか、プロトタイピング・ボードに接続できます。

EVAL-ADuM32XNEBZ評価用ボードは、通常のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側にグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。

テスト対象デバイス(DUT)の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるADuM320N/ADuM321Nのデータシートに記載されています。EVAL-ADuM32XNEBZ評価用ボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せてADuM320N/ADuM321Nのデータシートを参照してください。

EVAL-ADuM32XNEBZ
ADuM320N/ADuM321N(5.7kV RMS/3.0kV RMSデュアル・デジタル・アイソレータ)の性能評価
EVAL-ADuM32XNEBZ Evaluation Board

最新のディスカッション

ADUM321Nに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品