ADuCM436IE

新規設計に推奨

I3Cインターフェース使用の12ビット・アナログ入出力とArm Cortex-M3を備えた高精度アナログ・マイクロコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • アナログ入出力
    • マルチチャンネル、12ビット、2MSPS ADC
      • 最大16の外部チャンネル
      • 電源、VDAC、および温度監視用内部チャンネル
      • シングルエンド、差動モード
      • アナログ入力範囲:0V~VREF
      • 入力バッファとデジタル・コンパレータを搭載
  • 4個の12ビット電圧出力VDAC
    • 4チャンネル、選択可能な出力範囲
      • 0V~2.5VまたはAVDD – 0.1V、10mAソース/シンク能力、電圧監視
  • 調整可能なヒステリシス電圧が備わった電圧コンパレータ × 4
  • マイクロコントローラ
    • 32ビットArm Cortex-M3コア、32ビットRISCアーキテクチャ
    • シリアル・ワイヤ・ポートでコードのダウンロードとデバッグをサポート
  • クロック・オプション
    • 16MHzオン・チップ発振器、80MHz/104MHz PLL出力
    • 外部クロック源
  • メモリ
    • 2 × 1MB独立フラッシュ/EEメモリ
    • 64kB SRAM(ECC機能付き)
    • 光DSPファームウェアのSPIフラッシュ・モードをサポート
  • ソフトウェア・トリガにより、I2Cを介してインサーキットで再プログラムが可能
  • オン・チップ・ペリフェラル
    • 1 × UART、2 × SPI、2 × I2Cシリアル入出力
    • CMISハードウェア・コプロセッサを備えたI3C × 1
    • マルチレベル電圧(3.3V、1.8V、1.2V)デジタル入力対応GPIO
    • 16ビット(× 3)および32ビット(× 1)の汎用タイマー
    • ウォッチドッグ・タイマー(WDT)
    • 16ビットPWM
    • マンチェスタ・エンコーダ/デコーダ
    • 32素子PLA
    • すべてのGPIOで外部割込みをサポート

機能の詳細については、データシートをご覧ください。

ADuCM436IE
I3Cインターフェース使用の12ビット・アナログ入出力とArm Cortex-M3を備えた高精度アナログ・マイクロコントローラ
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

ADUCM436IEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品